calcActive())">
2 yatay busbar desteği 3200A 10 mm çubuklarda. Çubuk mesafesi 115mm. 800mm genişlikler için
NSYBHS800L
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar
NSYBHS800L
2 yatay busbar desteği 3200A 10 mm çubuklarda. Çubuk mesafesi 115mm. 800mm genişlikler için
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
Bu, dikey konumdaki çubuklar için bir alt destektir. PrismaSeT, PanelSeT ve PanelSeT elektrik muhafazaları. Busbar destek sabitleme merkezlerinin genişliği 710mm'dir. Yüksekliği 59,25mm'dir. Derinliği 39mm'dir. Busbar mesafesi 115mm'dir. Kit plastik bar desteği ve çelik metal destekten oluşmaktadır. Muhafaza yapısına dikey dikmeler üzerine, her yükseklikte, 25 mm aralıkla ayarlanabilir şekilde montaja uygundur. Dikey dikmelere sabitlenebilir. Kit içeriğinde sabitleme elemanları, 1 adet metal destek ve 2 adet izolasyon çubuğu desteği bulunmaktadır. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın