calcActive())">
11x26mm üniversal delikli monoblok delikli plakalar H500xW400mm
NSYMR54
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYMR54
11x26mm üniversal delikli monoblok delikli plakalar H500xW400mm
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
Spatial CRN, S3D, S3X ve Thalassa PLM için üniversal perfore monoblok perfore montaj plakaları Boyutlar (Y) 500 mm x (G) 400 mm'dir Montaj plakası, kademeli kızak kullanılarak veya arka dikmelere (M8 vidalar) doğrudan sabitlenerek stabil hale getirilir Telequick perforedir Kesit boyutları 11 mm x 26 mm'dir Toplam 341 slottur Ürün çinko kaplı yüzey kaplamalı çelikten yapılmıştır Kutunun arkasına monte edilebilir Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil bir premium olarak nitelendirilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 316 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın