อุปกรณ์เสริม เบรกเกอร์ป้องกันแรงดันฟ้าผ่า ไฟดูด และควบคุมไฟฟ้า

136 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 10A 6kA
QO310VSC6T

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,924.00
THB 3,509.60
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 10A 10kA
QO310VSC10T

สินค้าหมด

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 42 ช่อง
QO3-100L42G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 9,371.00
THB 17,441.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 36 ช่อง
QO3-100L36G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 7,944.00
THB 14,766.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 30 ช่อง
QO3-100L30G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 7,323.00
THB 13,589.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 24 ช่อง
QO3-100L24G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 7,075.00
THB 13,161.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 18 ช่อง
QO3-100L18G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,635.00
THB 10,486.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 100A 25kA ขนาด 12 ช่อง
QO3-100L12G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,083.00
THB 9,523.00
Square D Classic ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์ 100A ขนาด 42 ช่อง 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC
QO3-100EZ42G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 11,419.00
THB 21,186.00
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 100A 25kA ขนาด 36 ช่อง
QO3-100EZ36G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 10,550.00
THB 19,581.00
Square D Classic ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์ 100A ขนาด 30 ช่อง 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC
QO3-100EZ30G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 9,309.00
THB 17,227.00
Square D Classic ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์ 100A ขนาด 24 ช่อง 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC
QO3-100EZ24G/SN

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,626.00
THB 16,050.00