QO3-100L36G/SN

Square D Classic Main Lug Load Center - 100A - surface mounted - 36 ways

38% Off
1/1
QO3-100L36G/SN

Square D Classic Main Lug Load Center - 100A - surface mounted - 36 ways

มีสินค้า
Commercial Reference
QO3-100L36G/SN
Regular Price THB 13,696 Special Price THB 7,944
to see your company prices. Prices vary for your region.
LOAD CENTER LUG 100A 36WAYS
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Square D Classic Main Lug Load Center - 100A - surface mounted - 36 ways

Regular Price THB 13,696 Special Price THB 7,944
38% Off

คำอธิบาย

This Square D Classic product is a load center with 36 ways, up to 100A. This surface mounting load center comes with the main circuit lug EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 381mm x (H) 605mm x (D) 130mm. The color of enclosure is blue grey. The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    QO3-100L36G/SN
  • ประเภทสินค้า
    Load Center
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    0
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Square D Load Center (TH)
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    130 x 381 x 755 mm
  • Pincode Group
    Thailand
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Square D Classic Main Lug Load Center - 100A - surface mounted - 36 ways
Your Rating

* Required Field