ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 100A 25kA ขนาด 36 ช่อง

QO3-100EZ36G/SN
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Square D Classic product is a load center with 36 ways, up to 100A. This surface mounting load center comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 381mm x (H) 755mm x (D) 130mm. The color of enclosure is blue grey. The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ QO3-100EZ36G/SN
ประเภทสินค้า Load Center
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 0
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Square D Load Center (TH)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 130 x 381 x 755 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว