Low Voltage Products and Systems

3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 400VAC 50/60Hz coil
LC1D65AV7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D65AU7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 380VAC 50/60Hz coil
LC1D65AQ7

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 415VAC 50/60Hz coil
LC1D65AN7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 42VAC 50/60Hz coil
LC1D65AD7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D65AB7

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 80 A 110V AC 50/60Hz coil
LC1D65008F7

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 80A-42V AC 50/60Hz coil
LC1D65008D7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 400VAC 50/60Hz coil
LC1D50AV7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D50AU7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 440VAC 50/60Hz coil
LC1D50AR7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3- 0 to 440V- 50A- 48VDC standard coil
LC1D50AED

สินค้าหมด