Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 65A, 380VAC 50/60Hz coil

LC1D65AQ7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 65A/440V AC-3/3e (30kW@400V). It provides a 380V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D65AQ7
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 122 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D150M7
THB 11,187
THB 21,935
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D09P7
THB 600
THB 1,177
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC coil
LC1D258M7
THB 5,419
THB 10,625
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
THB 4,562
THB 8,945
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V DC standard coil- screw clamp terminals
LC1D115BD
THB 7,913
THB 15,515