Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 65A, 42VAC 50/60Hz coil

LC1D65AD7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 65A/440V AC-3/3e (30kW@400V). It provides a 42V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D65AD7
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 122 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor , 3P(3 NO) , AC-3/AC-3e , <lt/>= 440V, 32A , 380V AC 50/60 Hz coil
LC1D32Q7
THB 2,118
THB 4,152
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 42VAC 50/60Hz coil
LC1D32D7
THB 2,118
THB 4,152
TeSys LE - enclosed DOL starter - 8...11.5 A - 220 V AC coil
LE1M35M716
THB 2,074
THB 4,066
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 110 V AC coil
LC1D32F7
THB 2,118
THB 4,152
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 42VAC 50/60Hz coil
LC1D25D7
THB 1,697
THB 3,328