TeSys Deca contactor,4P(2NO+2NC),AC-1 <=440V 80 A 110V AC 50/60Hz coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
TeSys Deca contactor,4P(2NO+2NC),AC-1 <=440V 80 A 110V AC 50/60Hz coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D65008F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 85 x 127 mm |