436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive ATV61022 kW/30 HP380...415 VIP20
ATV610D22N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV61018.5 kW/25 HP380...415 VIP20
ATV610D18N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 15 กิโลวัตต์, 20hp, 380…460V, IP20
ATV610D15N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 11 กิโลวัตต์, 15hp, 380…460V, IP20
ATV610D11N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610160 kW/250HP380...415 VIP20
ATV610C16N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610132 kW/200HP380...415 VIP20
ATV610C13N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610110 kW/150HP380...415 VIP20
ATV610C11N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV3107.5 kW10 hp380...460 V3 phase
ATV310HU75N4E

มีสินค้า

Price starting from
THB 19,670.88
THB 40,981.00
variable speed drive ATV3105.5 kW7.5 hp380...460 V3 phase
ATV310HU55N4E

มีสินค้า

Price starting from
THB 16,948.80
THB 35,310.00
variable speed drive ATV3104 kW5.5 hp380...460 V3 phase
ATV310HU40N4E

มีสินค้า

Price starting from
THB 13,969.92
THB 29,104.00
variable speed drive ATV3103 kW4 hp380...460 V3 phase
ATV310HU30N4E

มีสินค้า

Price starting from
THB 12,788.64
THB 26,643.00
variable speed drive ATV3102.2 kW3 hp380...460 V3 phase
ATV310HU22N4E

มีสินค้า

Price starting from
THB 10,169.28
THB 21,186.00