
calcActive())">
ไดร์ฟ ATV610, 18.5 กิโลวัตต์, 25hp, 380…460V, IP20
ATV610D18N4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV610D18N4
ไดร์ฟ ATV610, 18.5 กิโลวัตต์, 25hp, 380…460V, IP20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Easy Altivar 610 drive is a frequency inverter for three-phase asynchronous motors
- It works at a rated supply voltage from 380V to 415V AC
- It is suitable for motors with power rating up to 18
- 5kW / 25hp for applications requiring slight overload (up to 120%)
- It is suitable for motors with power rating up to 15kW / 20hp for applications requiring significant overload (up to 150%)
- It offers a plug & play solutionwhereby parameters are preset in the factory to the desired configurationto help save process control and operating time
- It has integrated radio interference input filters in accordance with the EMC standard for variable speed electrical power drive “products” IEC/EN 61800-3edition 2category C3 in environment 1 or 2
- It weighs 13
- 3kg and its dimensions are211mm wide495mm high232mm deep
- this drive has been specially designed for standard applications in the market segments water and wastewater and oil and gas and in the domains process and machine management and building management
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATV610D18N4 |
W | 18.5 kW |
ประเภทสินค้า | Variable speed drive |
Hp | 25.00 hp |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 610 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.500 kg |
Min V | 380 V |
Max V | 415 V |
Range of Product | Easy Altivar 610 |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ATV610 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Variable Speed Drives |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 610 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 730 x 245 x 330 cm |