Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 3 poles, 50kA at 415VAC, 800A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
SKU :
G80N3TM800
loader
กำลังโหลด...

รวมภาษี

  • Current ratings up to 800 A
  • Thermal adjustability across all GoPact MCCBs
  • Electronic trip unit from 500 to 800 A
  • All phases and neutral are protected per default
  • Plug-in base available from GoPact MCCB 200

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 3 poles, 50kA at 415VAC, 800A rating, ETU trip unit, adjustable thermal protection
G80N3E800

สินค้าหมด

Manual transfer switch, GoPact MTS 1000, 4 poles, 800A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM1AD4N8004BEE

สินค้าหมด