Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive ATV61022 kW/30 HP380...415 VIP20
ATV610D22N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV61018.5 kW/25 HP380...415 VIP20
ATV610D18N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 15 กิโลวัตต์, 20hp, 380…460V, IP20
ATV610D15N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 11 กิโลวัตต์, 15hp, 380…460V, IP20
ATV610D11N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610160 kW/250HP380...415 VIP20
ATV610C16N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610132 kW/200HP380...415 VIP20
ATV610C13N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610110 kW/150HP380...415 VIP20
ATV610C11N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV3107.5 kW10 hp380...460 V3 phase
ATV310HU75N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 40,981.00
THB 23,086.00
variable speed drive ATV3105.5 kW7.5 hp380...460 V3 phase
ATV310HU55N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35,310.00
THB 19,859.00
variable speed drive ATV3104 kW5.5 hp380...460 V3 phase
ATV310HU40N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 29,104.00
THB 16,384.00
variable speed drive ATV3103 kW4 hp380...460 V3 phase
ATV310HU30N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 26,643.00
THB 15,019.00
variable speed drive ATV3102.2 kW3 hp380...460 V3 phase
ATV310HU22N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,186.00
THB 10,169.28
variable speed drive ATV3101.5 kW2 hp380...460 V3 phase
ATV310HU15N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 19,046.00
THB 10,736.00
variable speed drive ATV31011 kW15 hp380...460 V3 phase
ATV310HD11N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 53,500.00
THB 30,099.00
variable speed drive ATV3100.75 kW1 hp380...460 V3 phase
ATV310H075N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 17,227.00
THB 9,681.00
variable speed drive ATV3100.37 kW0.5 hp380...460 V3 phase
ATV310H037N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 16,692.00
THB 9,371.00