
calcActive())">
ไดร์ฟ ATV310, 0.75 กิโลวัตต์, 1hp, 380...460 V, 3 เฟส
ATV310H075N4E
THB 17,227.00
THB 9,681.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV310H075N4E
ไดร์ฟ ATV310, 0.75 กิโลวัตต์, 1hp, 380...460 V, 3 เฟส
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ไดร์ฟ ATV310, 0.75 กิโลวัตต์, 1hp, 380...460 V, 3 เฟส
THB 17,227.00
THB 9,681.00
คำอธิบาย
- This Altivar Easy 310 variable speed drive can feed 3-phase asynchronous motors up to a rated power of 0
- 75kW1hp at 380V to 460V AC
- It is ideal to control motor speed for 3-phase constant torque applications
- It has a compact form-factor with 72mm widthallowing for a flexible and easy installation on a mounting plate
- It is suitable for the most common applicationsincluding: textilepackaging and printing machinesmaterial handlingmachine toolswood making machineceramic machine etc
- It offers high readability of key parameters thanks to a bright LED 4-digit display
- Underload and overload detection help to protect your installation
- It also offers a door coverstatus and faults display with navigation button
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATV310H075N4E |
W | 0.37 kW |
ประเภทสินค้า | Variable speed drive |
Hp | 1.00 hp |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 310 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.028 kg |
Min V | 380 V |
Max V | 460 V |
Range of Product | Easy Altivar 310 |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ATV310 |
ชนิดของสินค้า | Variable Speed Drives |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 310 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.2 x 18.6 x 13 cm |