Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 6 ways
SKU :
SDEL16
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
กำลังโหลด...
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
THB 4,066.00
THB 2,462.00
รวมภาษี
To View the best prices please ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
การจัดส่ง:
สินค้าหมด
6 WAYS CONSUMER UNIT
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 6 ways
THB 4,066.00
THB 2,462.00
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- รีวิว
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | HDCFD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | SDEL16 |
| ประเภทสินค้า | Empty Consumer Unit |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 243 x 213 x 103 mm |
| กลุ่มรหัสไปรษณีย์ | Thailand |
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | HDCFD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | SDEL16 |
| ประเภทสินค้า | Empty Consumer Unit |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 243 x 213 x 103 mm |
| กลุ่มรหัสไปรษณีย์ | Thailand |