Schneider Air Circuit Breaker NW3213F6EM MasterPact Trip Unit Fixed Micrologic 2.0E Type H1

NW3213F6EM

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

MasterPact NW is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 800 to 6300 A in two different sizes.

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 iPRD20r เบรกเกอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 20kA แบบ 3P+N
A9L20601

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 16,157.00
THB 10,623.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 9-14 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME16

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,691.50
THB 1,883.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1.6-2.5 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2P07

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,712.90
THB 1,801.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,206.00
THB 3,165.00
Harmony, Modular timing relay, 8 A, 1 CO, 0.05 s…300 s, star delta , 24 V DC / 24...240 V AC/DC
RE22R1QCMU

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,494.00
THB 2,472.00
Harmony XB5, Selector switch, plastic, black, Ø22, 3 positions, stay put, 2 NO
XB5AD33

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 754.35
THB 383.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 115A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G115KUEN

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,067.00
THB 13,915.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 185A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G185KUEN

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 41,837.00
THB 19,372.00