High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 115A, standard version, 100…250V wide band AC/DC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 115A, standard version, 100…250V wide band AC/DC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1G115KUEN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys G |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 108 x 193 mm |