เซฟตี้สวิตช์แบบไม่สามารถติดตั้งฟิวส์ได้ 60A 240V 3P NEMA Type 3R

DU322RB

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

General duty safety switches are designed for residential and commercial applications where durability and economy are prime considerations. Typical loads include lighting, air conditioning, and appliances. They are suitable for use as service equipment when equipped with a factory-installed neutral assembly or field-installed service grounding kit, as applicable. General duty safety switches are UL® Listed, and meet or exceed the NEMA® Standard KS1. This Single Throw Safety Switch which has a rated current of 60A with a NEMA 3R degree of protection. This non-fusible disconnect switch comes with no neutral. This general duty switch is a 3-pole, 240VAC has a short curcuit rating of 100kA and is surface mounted. This switch has lugs for an electrical connection which will accept AWG 12 AWG 3, aluminium & AWG 14 AWG 3, copper. This switch is certified to UL standards Dinemsions for this product are 9.63 in (H), 7.75 in (W), 3.75 in (D). General Duty safety switchs come with an 18 months warranty.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ DU322RB
ประเภทสินค้า Single Throw Safety Switch
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 2.2 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า General Duty Safety Switches
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 13.462 x 19.812 x 24.892 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 3P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74316

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,300.50
THB 1,535.00
EasyPact EZC เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) 3 เฟส 18kA 250A
EZC250F3250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 14,338.00
THB 5,752.00
ฝา 1 ช่อง เสริมโลหะ
M3T01_BK

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35.31
THB 27.00
ฝา 2 ช่อง เสริมโลหะ
M3T02_BK

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35.31
THB 27.00
ฝา 3 ช่อง เสริมโลหะ
M3T03_BK

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35.31
THB 27.00
Square D Classic ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเมนเบรกเกอร์ 100A ขนาด 24 ช่อง 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC
QO3-100EZ24G/SN

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 16,050.00
THB 8,626.00
Qovs เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล ขนาด 32A 6kA
QO332VSC6T

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,509.60
THB 1,924.00
Safety switch, general duty, non fusible, 30A, 3 poles, 7.5 hp, 240 VAC, NEMA 3R, bolt-on provision
DU321RB

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,405.30
THB 6,359.00