เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 32A 6kA

QO332VSC6T

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs แบบปลั๊กออน (Plug-On) สําหรับป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับพื้นที่พักอาศัย ใช้เป็นวงจรย่อยของตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (IEC 60898) และตู้โหลดเซ็นเตอร์ QOvs มีแบบ 1, 2 และ 3 โพล ขนาด 10-63 แอมป์ (IEC 60898) และ QOH-X, QO-MBX 70-100 แอมป์ (IEC 60947-2) ระบบปลั๊กออน (Plug-On) ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ให้ความปลอดภัยสูงกว่า พร้อมแถบแสดงสถานะวงจร VISI-SAFE สีแดงเด่นชัด มองเห็นได้จากระยะไกลเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น This Square D product is a low voltage miniature circuit-breaker (MCB). It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 32A In rated current and C tripping curve. The Icn rated short circuit breaking capacity is up to 6kA at 240VAC or 415VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard. This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard. This miniature circuit-breaker protects circuits against short circuit and overload current. The tripping upon fault is indicated by an ON/OFF inscription upside or donwside the toggleon the front face of the circuit breaker. It is pluggable. Its width is 6 pitches of 9mm. The pollution degree is 3. The product colour is black. The dimensions are (W) 56.1mm x (H) 81mm x (D) 86.3mm. The weight is 312g. It has an electrical endurance going up to 4000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 240VAC or 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is pluggable. Its width is 6 pitches of 9mm. The pollution degree is 3. The product colour is black. The dimensions are (W) 56.1mm x (H) 81mm x (D) 86.3mm. The weight is 312g. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20. The operating temperature is -5°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ QO332VSC6T
ประเภทสินค้า Miniature Circuit-Breaker
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 1.000 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า QOE, QOvs, QObvs, FQ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 86.3 x 56.1 x 81 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 1 โพล 16A 10kA
QO116VSC10T

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 802.50
THB 434.00
Harmony, Slim interface relay pre-assembled, 6 A, 1 CO, with LED, with protection circuit, screw connectors, 24 V AC/DC
RSL1PVBU

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 577.80
THB 541.00
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 16A 30mA 6kA
QO116C06RCBO30

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,242.10
THB 1,744.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 48 V AC coil
LC1D12E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,465.90
THB 748.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 380 V AC coil
LC1D25Q7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 1,697.00