1086 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
H600SN
H600SN

สินค้าหมด

H367R
H367R

สินค้าหมด

H200SN
H200SN

สินค้าหมด

DU324
DU324

สินค้าหมด

82344RB
82344RB

สินค้าหมด

รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH197P , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz , การแจ้งเตือน 50%, การติดตั้งแผงด้านหน้า
56507

สินค้าหมด

รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH99P , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60 Hz , การติดตั้งแผงด้านหน้า
56273

สินค้าหมด

รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH99M , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60 Hz , การติดตั้งราง DIN
56173

สินค้าหมด

Toroid A ชนิดปิด, VigiPacT, Vigilohm, GA300, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 300 mm, พิกัดกระแส 630A
50442

สินค้าหมด

Toroid A ชนิดปิด, VigiPacT, Vigilohm, MA120, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 120 mm, พิกัดกระแส 250A
50440

สินค้าหมด

Toroid A ชนิดปิด, VigiPacT, Vigilohm, IA80, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 80 mm, พิกัดกระแส 160A
50439

สินค้าหมด

Toroid A ชนิดปิด, VigiPacT, Vigilohm, TA30, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 30 mm, พิกัดกระแส 65A
50437

สินค้าหมด