calcActive())">
รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH197P , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz , การแจ้งเตือน 50%, การติดตั้งแผงด้านหน้า
56507
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
56507
รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH197P , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz , การแจ้งเตือน 50%, การติดตั้งแผงด้านหน้า
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
รีเลย์ป้องกันกระแสไฟตกค้าง, VigiPacT RH197P , 30 mA ถึง 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz , การแจ้งเตือน 50%, การติดตั้งแผงด้านหน้า
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |