
calcActive())">
Harmony XB4, Double-headed push button head, metal, Ø22, 1 green flush unmarked + 1 red projecting unmarked
ZB4BL7340
THB 738.30
THB 380.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BL7340
Harmony XB4, Double-headed push button head, metal, Ø22, 1 green flush unmarked + 1 red projecting unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Double-headed push button head, metal, Ø22, 1 green flush unmarked + 1 red projecting unmarked
THB 738.30
THB 380.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, double head has 1 green and 1 red button, operates with a spring return / impulse mechanism. This double head provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear colors and by touch due to flush and projecting elements, minimizing errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BL7340 |
ประเภทสินค้า | head for double-headed push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.2 x 4.4 x 2.8 cm |