
calcActive())">
Harmony XB4, Body/fixing collar for electrical block, metal
ZB4BZ009
THB 149.80
THB 100.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ009
Harmony XB4, Body/fixing collar for electrical block, metal
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Body/fixing collar for electrical block, metal
THB 149.80
THB 100.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, body/fixing collar allows to connect together XB4 heads with contact or light blocks. It is made of metal. The base unit to start assembling your Harmony XB4 heads and bodies.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ009 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 37.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 x 3 x 4.6 cm |