
calcActive())">
Harmony XB4, Silicone boot for flush and projecting double-headed push button Ø22, clear
ZBA710
THB 353.10
THB 115.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBA710
Harmony XB4, Silicone boot for flush and projecting double-headed push button Ø22, clear
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Silicone boot for flush and projecting double-headed push button Ø22, clear
THB 353.10
THB 115.00
คำอธิบาย
This Harmony clear silicone boot is compatible with Harmony XB4 and XB5 double heads with one flush button and one projecting button. This silicone boot covers your Harmony XB4 or XB5 double heads to prevent dirt and other contaminants from proliferating. It is chemical resistant, making it ideal for operation in harsh environments requiring frequent chemical cleaning. The silicon boot prevents growth of bacteria in joints and gaps, this makes it ideal for high hygiene environments like food and beverage industry.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBA710 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 x 3.5 x 5.5 cm |