calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Ronis lock+adaptation kit - for NW chassis - off position Locking - 1 key
64931
รายละเอียดสินค้า
Activity |
PPACB |
หมายเลขส่วนประกอบ |
64931 |
ระยะเวลาประกันสินค้า |
18 months |
ประเภทสินค้า |
Lock + adaptation kit |
ประเภทสินค้า |
Masterpact NW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
284 g |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
กลุ่มสินค้า |
Masterpact NW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
15 x 12 x 8.3 cm |
Seller Information
Documents
รีวิว