QOvs - earth leakage circuit breaker - 1P + Ns - C curve - 40A - 10mA
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
QOvs - earth leakage circuit breaker - 1P + Ns - C curve - 40A - 10mA
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO140C06RCBO10 |
ประเภทสินค้า | Residual Current Breaker With Overcurrent Protection (Rcbo) |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 211.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 85 x 19 x 110 mm |
Pincode Group | Thailand |