calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
อุปกรณ์เสริมติดตั้งสําหรับการติดตั้ง Phaseo ABL2...K บนเหล็กฉาก L ใหญ่
ABL2K03B
รายละเอียดสินค้า
Activity |
IDMST |
หมายเลขส่วนประกอบ |
ABL2K03B |
ประเภทสินค้า |
Mounting plate |
ประเภทสินค้า |
Phaseo Easy ABL2 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
116 g |
Range of Product |
Easy Modicon ABL2 |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
ชนิดของสินค้า |
Accessory |
กลุ่มสินค้า |
Phaseo Easy ABL2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
14.7 x 6.4 x 3.6 cm |
Seller Information
Documents
รีวิว