PM5350 Power & Energy meter with THD, alarming
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
PM5350 Power & Energy meter with THD, alarming
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSEPM5350 |
ประเภทสินค้า | power meter |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 358.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PM5350 Monitoring system |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.2 x 12.5 x 12.7 cm |