Square D Classic Main Lug Load Center - 250A - surface mounted - 24 ways
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Square D Classic Main Lug Load Center - 250A - surface mounted - 24 ways
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-250L24G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 605 mm |
Pincode Group | Thailand |