motor mechanism MCH 200 to 240 V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
motor mechanism MCH 200 to 240 V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 47894 |
ประเภทการควบคุม | Motor Mechanism |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Motor mechanism |
ประเภทสินค้า | Masterpact NW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.886 kg |
Show Accessory | ไม่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
การใช้งานสินค้า | automatic spring charging |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Masterpact NW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12.6 x 22.8 x 13.2 cm |