calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
หลอด LED - เหลือง - 24v AC/DC - BA9S
DL1LED245
รายละเอียดสินค้า
Activity |
IDSIG |
หมายเลขส่วนประกอบ |
DL1LED245 |
ประเภทสินค้า |
Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
0.060 kg |
สี |
Yellow |
Range of Product |
Harmony Easy XA2 |
ชนิดของสินค้า |
LED Bulb |
กลุ่มสินค้า |
Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
13 x 5 cm |
Seller Information
Documents
รีวิว