EasyLogic รุ่น PM2130, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LED, RS485, คลาส 0.5S
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
EasyLogic รุ่น PM2130, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LED, RS485, คลาส 0.5S
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This device is a panel mount or flush mount power meter with a 96mm by 96mm bezel size having 3 rows of bright red 4 digits 14.2 mm height LED display
- The meter measures active energy as per accuracy class Class 0.5S complying to IEC 62053-22 standard with sampling rate of 64 samples per cycle
- Able to measures all three vectors of power and energy such as ActiveApparent & Reactive beside VoltagesCurrentFrequency and Power Factor
- Plus the total Harmonic Distortion and Individual harmonics up to 31st Harmonic order
- The meter will function in either 50Hz or 60Hz network frequency and accepts universal control power voltages ranging from 80 to 300 V Line to Neutral AC or DC voltages
- Rated current for this meter is either 1A or 5A input
- it supports up to 13 different types of wiring schemes under Single PhaseTwo Phase or Three Phase configuration types
- The range of measurement voltage between Phases is 35 to 480 V Line to Line AC at 45 to 65 Hz while it is 20 to 277 V between Line and Neutral
- It is having RS485 communication port over Modbus RTU protocol
- The meter can be upgraded with optional add on IO modules for WAGES monitoring
- These module comes with either two channels each of digital inputs and outputs or analog inputs and outputs
- This version can be configured for 23 different types of alarms stored in 40 registers
- Product dimensions are as follows: width 3.78 in (96 mm)depth 2.16 in (54 mm)height 3.78 in (96 mm) and product weight 10.58 oz (300 g)
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSEPM2130 |
ประเภทการควบคุม | 3 X Button |
ประเภทสินค้า | Power meter |
ประเภทสินค้า | PM2000 series |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50 Hz,60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 404 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | PM2130 |
การใช้งานสินค้า | 60 Hz |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Power Meter |
กลุ่มสินค้า | PM2000 series |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12 x 8.7 x 11.5 cm |