calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีขาว 110-230 Vac
A9E18322
คำอธิบาย
- This Acti9 iIL is a single-phase voltage presence indicator light
- The voltage is 110VAC to 230VAC or 110VDC to 130VDC
- The red light on the front face lights up to indicate that a voltage is present
- The connection could be done with flexible copper cables or with ferrule cables from 0.5mm² up to 2 x 2.5mm²
- The tightening torque for the PZ1 screwdriver to connect screw connections is 1N.m
- The connection could be done with rigid copper cables from 0.5mm² minimum up to 2 x 2.5mm2 maximum
- It comes with staggered terminals to simplify the connection
- The LED indication light maximum consumption per indicator light is 0.3W
- The Operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The service life of the LED indicator light is 100000h of constant lightning efficiency
- Because of the non-interchangeability of LEDs it is a maintenance-free device
- The tropicalization is Treatment 2 (relative humidity 95% at 55°C)
- The degree of protection is IP20
- The pollution degree is 3
- The width in 9mm pitches is 2
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 69.5mm
- The weight is 65g
- The operating temperature is -35°C to 70°C
- The storage temperature is -40°C to 80°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard
รายละเอียดสินค้า
Activity |
HDCFD |
หมายเลขส่วนประกอบ |
A9E18322 |
ระยะเวลาประกันสินค้า |
18 months |
ประเภทสินค้า |
Modular pilot light |
ประเภทสินค้า |
Acti 9 iIL |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
Wire Stripping Limit |
9 mm |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
40 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ |
iIL |
ชนิดของสินค้า |
Acti9 Indication |
กลุ่มสินค้า |
Acti 9 iIL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
8.8 x 6.7 x 1.8 cm |
Seller Information
Documents
รีวิว