Regulated switch power supply, modicon power supply, 1 or 2 phase, 100...500V, 24V, 10A
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Regulated switch power supply, modicon power supply, 1 or 2 phase, 100...500V, 24V, 10A
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABL8RPS24100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Phaseo ABL7, ABL8 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 86 x 125 mm |