Schneider Electric ComPacT NSX (2021) 220 240V 50 60HZ 208 277V 60HZ MT100 160 - LV429434

LV429434
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

โมดูลตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ MT100/160, ComPact NSX100/160, 220/240 VAC 50/60 Hz, 208/277 VAC 60 Hz

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD
C10F3TM100

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,099.00
THB 6,912.20
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD
C10F3TM063

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,839.00
THB 6,559.10
NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD
C10N3TM100

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,554.00
THB 8,881.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD
C10N3TM063

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,253.00
THB 8,474.40
NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD
C10N3TM032

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,172.00
THB 8,367.40
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,002.00
THB 10,860.50
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

มีสินค้า

Price starting from
THB 9,352.00
THB 12,679.50
C10N32D100
C10N32D100

สินค้าหมด