
calcActive())">
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD
C10F3TM063
THB 6,559.10
THB 4,839.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C10F3TM063
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD
THB 6,559.10
THB 4,839.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | C10F3TM063 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 63 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.778 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | F (36 kA) |
หน่วยการทริป | 63-63 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 11.2 x 13.7 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
Pincode Group | Thailand |