สวิตช์ไฟและเต้ารับไฟฟ้า

672 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Switch, S-Flexi, 16A, 250V, 1 way, L size, white
F50M4_WE

มีสินค้า

Switch, S-Flexi, 16A, 250V, 1 way, M size, White
F50M2_WE

มีสินค้า

Data socket, S-Flexi, category 5e, white
F30RJ5EM_WE

มีสินค้า

Telephone socket, S-Flexi, 4 pin, RJ11, without shutter, white
F30R4M_WE

มีสินค้า

Universal socket, S-Flexi, 10 A, 2 pin, shutter, white
F30426USM_WE

มีสินค้า

Universal socket outlet with shutter, S-Flexi, 10A, 250V, 2 Pin, white
F1426USM_WE

มีสินค้า

Universal socket outlet, S-Flexi, 16A 250V 3 pin duplex, white
F1426UEST2M_WE

มีสินค้า

Universal socket outlet with shutter, S-Flexi, 16A, 250V, 3 Pin, white
F1426UESM_WE

มีสินค้า

Kavacha - 35A - 440V - Surface Mount Double Pole Isolating Switch - IP66

มีสินค้า

20A 440V Wheatherproof Surface Mount Triple Pole Isolating Switch IP66

มีสินค้า

Kavacha - 20A - 250V - Surface Mount single Pole Isolating Switch - IP66
WHS20_GY

มีสินค้า

Kavacha - 63A - 440V - Surface Mount Double Pole Isolating Switch - IP66
WHD63_GY

มีสินค้า