
calcActive())">
สวิตช์แยกวงจรสำหรับกันน้ำ 1 สาย 20 แอมป์
WHS20_GY
THB 856.00
THB 651.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

WHS20_GY
สวิตช์แยกวงจรสำหรับกันน้ำ 1 สาย 20 แอมป์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์แยกวงจรสำหรับกันน้ำ 1 สาย 20 แอมป์
THB 856.00
THB 651.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | WHS20_GY |
ประเภทสินค้า | isolating switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 733.333 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kavacha |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 17.5 x 9 x 8.3 cm |