Mechanical Interlock, for TeSys Giga contactor LC1G115-500, IP20

LA9G970
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

These accessories are mechanical interlock for Tesys Giga contactor identical frame. To be used for reversing and changeover assemblings. Without electrical interlocking. It can cover -25°C to 60°C operation ambient air temperature, No derating up to 3000m altitude. Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA9G970
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys G
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 80 x 50 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Electronic thermal overload relay- TeSys Giga- 125…500 A- class 5E…30E- push-in control connection
LR9G500

มีสินค้า

Price starting from
THB 17,462.00
THB 34,240.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 400A- standard version- 48…130V wide band AC/DC coil
LC1G400EHEN

สินค้าหมด

High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 500A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G500KUEN

มีสินค้า

Price starting from
THB 35,471.00
THB 76,505.00