Low Voltage AC Machine Drives

31 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 45kW 60hp IP20
ATV610D45N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 37kW 50hp IP20
ATV610D37N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 30kW 40hp IP20
ATV610D30N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV61022 kW/30 HP380...415 VIP20
ATV610D22N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV61018.5 kW/25 HP380...415 VIP20
ATV610D18N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 15 กิโลวัตต์, 20hp, 380…460V, IP20
ATV610D15N4

สินค้าหมด

ไดร์ฟ ATV610, 11 กิโลวัตต์, 15hp, 380…460V, IP20
ATV610D11N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610160 kW/250HP380...415 VIP20
ATV610C16N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610132 kW/200HP380...415 VIP20
ATV610C13N4

สินค้าหมด

Variable speed drive ATV610110 kW/150HP380...415 VIP20
ATV610C11N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV3107.5 kW10 hp380...460 V3 phase
ATV310HU75N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 40,981.00
THB 23,086.00
variable speed drive ATV3105.5 kW7.5 hp380...460 V3 phase
ATV310HU55N4E

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35,310.00
THB 19,859.00