Harmony XB4, Emergency stop head switching off, metal, red mushroom Ø30, Ø22, trigger latching turn to release

ZB4BS834
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony XB4, emergency stop / shutdown 30mm mushroom red button head operates with a latched turn to release mechanism. This emergency stop / shutdown button head also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed on compatible complete emergency stop and switching off pushbuttons. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 30mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZB4BS834
ประเภทสินค้า head for emergency switching off push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 72.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 4.4 x 5.4 x 8.8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว