เบรกเกอร์ EasyPact CVS250B 25 kA ที่ 415 VAC250 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
SKU :
LV525303

calcActive())">
กำลังโหลด...
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
THB 7,222.50
THB 4,355.00
รวมภาษี
To View the best prices please ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
การจัดส่ง:
สินค้าหมด
- Frame size 100 -630AFrame
- Current rating 16-600A
- Icu = 25,36,50 kA @380/440 Vac
- Ics = 100% Icu
- Thermal-magnetic trip (adj)
เบรกเกอร์ EasyPact CVS250B 25 kA ที่ 415 VAC250 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
THB 7,222.50
THB 4,355.00
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- Documents
- รีวิว
คำอธิบาย
ภาพรวม
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV525303 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 250 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.935 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS250B |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | B (25 kA) |
หน่วยการทริป | 250 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 14 x 11 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 250 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |
Documents
CAD
1
คำอธิบาย
ภาพรวม
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV525303 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 250 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.935 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS250B |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | B (25 kA) |
หน่วยการทริป | 250 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 14 x 11 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 250 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |
Documents
CAD
1