
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCY, steel roller
ZCY26
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCY26
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCY, steel roller
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch lever has a spring return metal roller lever operator and provides a lateral approach with the positive opening operation. The switch lever with a rotary movement and switching actuation of 30° cam. It is intended for all industrial machine applications such as packaging, materials handling, conveying, machining, food and beverage, service sector, etc. It is compatible with XCKT, XCMD, XCKP and XCKD limit switches. The associated heads are ZCE01 and ZCE05. Limit switches for contact sensing of inflexible objects. An offer of positive opening snap action contacts for a simpler and safer machine design. Ex OsiSwitch, IEC standard format limit switches consist of products designed according to EN 50047, EN 50041 as well as popular XCM and XCKM limit switches ranges.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCY26 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |