
calcActive())">
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever spring return left or right actuation
ZC2JE05
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZC2JE05
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever spring return left or right actuation
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZC2JE05 is a limit switch head compatible with the range XC2J. This limit switch rotary head is actuated from left or right (clockwise or counterclockwise) and does not have an operating lever spring return. It supports lateral approach in 1 direction programmable and an actuation from left or right. This limit switch head is made of metal and it weighs 0.21kg. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. It is compatible with XC2J limit switches. It is associated with ZC2JY11, ZC2JY81, ZC2JY12, ZC2JY31, ZC2JY13, ZC2JY51, ZC2JY91 levers and ZC2JD2, ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JC18 bodies. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZC2JE05 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Special |