
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUA, thru beam, Sn 2 m, 12...24 VDC, M8
XUAH0214S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUAH0214S
Photoelectric sensors XU, XUA, thru beam, Sn 2 m, 12...24 VDC, M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUA cylindrical M8 design. It has through-beam detection system. It supports nominal sensing distance of 2m thru beam need a transmitter XUAH0203S. It is furnished with 3-pin M8 male connector for electrical connection. It is an IP65 and IP67 rated product. This photoelectric sensor has a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a current consumption of ≤10mA and a switching frequency of ≤2000Hz. It has infrared diffuse emission and 1 LED for output state. The enclosure is made of nickel plated brass with PMMA lens. Its dimensions are 8mm (Diameter) x 48mm (Length) and weighs 0.05kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUAH0214S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |