
calcActive())">
Accessory for sensor, IP68 outer cover, for XS7, XS8, XT7
XSCZ01
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XSCZ01
Accessory for sensor, IP68 outer cover, for XS7, XS8, XT7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is an accessory of the inductive and capacitive sensors ranges of Telemecanique Sensors. The XSCZ01 is an IP68 outer cover is designed for XS7, XS8, and XT7 sensors (form 40mm x 40mm x 117mm). This product allows you to adapt your sensor to an environment requiring IP68 certification. This product is certified IP68 (dust and water resistant). XS range accessories give you the possibility to use your inductive and capacitive sensors in the most suitable way for your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XSCZ01 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |