ไดร์ฟ ATV610, 15 กิโลวัตต์, 20hp, 380…460V, IP20

ATV610D15N4
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Easy Altivar 610 drive is a frequency inverter for three-phase asynchronous motors
  • It works at a rated supply voltage from 380V to 415V AC
  • It is suitable for motors with power rating up to 15kW / 20hp for applications requiring slight overload (up to 120%)
  • It is suitable for motors with power rating up to 11kW / 15hp for applications requiring significant overload (up to 150%)
  • It offers a plug & play solutionwhereby parameters are preset in the factory to the desired configurationto help save process control and operating time
  • It has integrated radio interference input filters in accordance with the EMC standard for variable speed electrical power drive “products” IEC/EN 61800-3edition 2category C3 in environment 1 or 2
  • It weighs 7
  • 2kg and its dimensions are171mm wide360mm high233mm deep
  • this drive has been specially designed for standard applications in the market segments water and wastewater and oil and gas and in the domains process and machine management and building management

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ ATV610D15N4
W 15 kW
ประเภทสินค้า Variable speed drive
Hp 20.00 hp
ประเภทสินค้า Altivar Easy 610
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 7 kg
Min V 380 V
Show Accessory ไม่
Max V 415 V
Range of Product Easy Altivar 610
ฉลาก Green Premium ไม่
ชื่อสินค้าโดยย่อ ATV610
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Variable Speed Drives
กลุ่มสินค้า Altivar Easy 610
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 34 x 23 x 14.2 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว