ไดร์ฟ ATV310, 3 กิโลวัตต์, 4hp, 380...460 V, 3 เฟส
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
ไดร์ฟ ATV310, 3 กิโลวัตต์, 4hp, 380...460 V, 3 เฟส
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Altivar Easy 310 variable speed drive can feed 3-phase asynchronous motors up to a rated power of 3kW4hp at 380V to 460V AC
- It is ideal to control motor speed for 3-phase constant torque applications
- It has a compact form-factor with 140mm widthallowing for a flexible and easy installation on a mounting plate
- It is suitable for the most common applicationsincluding: textilepackaging and printing machinesmaterial handlingmachine toolswood making machineceramic machine etc
- It offers high readability of key parameters thanks to a bright LED 4-digit display
- Underload and overload detection help to protect your installation
- It also offers a door coverstatus and faults display with navigation button
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATV310HU30N4E |
W | 3 kW |
ประเภทสินค้า | Variable speed drive |
Hp | 4.00 hp |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 310 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.190 kg |
Min V | 380 V |
Max V | 460 V |
Range of Product | Easy Altivar 310 |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ATV310 |
ชนิดของสินค้า | Variable Speed Drives |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 310 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.84 x 1.4 x 1.51 cm |