iMNs อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
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
iMNs อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Acti9 iMN electrical auxiliary is an instantaneous undervoltage release
- It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA
- It prevents device closing again until its input voltage has been restored
- The width in 9mm pitches is 2
- The Uc control circuit voltage is 220…240VAC
- It can be mounted on a DIN rail for modular installation
- The product color is white (RAL9003)
- The operating temperature is -25°C to + 50°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26963 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 81 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.4 x 8 x 3 cm |