TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
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
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1K0601M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 177.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.8 x 6.2 x 6.5 cm |